英制单位标定(US)
标定 | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz |
US-50-150 | 50 lbf | 150 lbf | 150 lbf-in | 150 lbf-in | 1/128 lbf | 1/64 lbf | 3/128 lbf-in | 1/64 lbf-in |
US-75-300 | 75 lbf | 225 lbf | 300 lbf-in | 300 lbf-in | 1/64 lbf | 1/32 lbf | 3/64 lbf-in | 1/32 lbf-in |
US-150-600 | 150 lbf | 450 lbf | 600 lbf-in | 600 lbf-in | 1/32 lbf | 1/16 lbf | 3/32 lbf-in | 1/16 lbf-in |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
查看英制单位(US)复合负载曲线
公制单位标定(SI)
标定 | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz |
SI-165-15 | 165 N | 495 N | 15 Nm | 15 Nm | 1/32 N | 1/16 N | 1/528 Nm | 1/528 Nm |
SI-330-30 | 330 N | 990 N | 30 Nm | 30 Nm | 1/16 N | 1/8 N | 5/1333 Nm | 5/1333 Nm |
SI-660-60 | 660 N | 1980 N | 60 Nm | 60 Nm | 1/8 N | 1/4 N | 10/1333 Nm | 10/1333 Nm |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
查看公制单位(SI)复合负载曲线
*该分辨率适用于大部分的应用,也可以通过提高滤波来提高分辨率
**所提供的分辨率是有减少8计数噪声后的有效分别率
**为了正确的测量,负载必须在传感器要求的量程范围内。
ATI的F / T校准可溯源到国家标准与技术研究所(NIST)。ATI认证传感器与 适用ATI按照程序校准。这些程序是符合ISO 9001标准,确保产品在ATI的规格
精度参数,请联系您的客户经理
|